| EWHQ100G-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jäähdytysteho | Nimell. | kW | 87.3 | ||
| Lämmitysteho | Nimell. | kW | 112 | ||
| Tehonsäätö | Menetelmä | Vaihe | |||
| Tehonsäätö | Vähimmäisteho | % | 50.0 | ||
| Ottoteho | Jäähdytys | Nimell. | kW | 22.4 | |
| Lämmitys | Nimell. | kW | 27.0 | ||
| EER | 3.90 | ||||
| COP | 4.15 | ||||
| ESEER | 4.70 | ||||
| Mitat | Yksikkö | Syvyys | mm | 2432 | |
| Korkeus | mm | 1066 | |||
| Leveys | mm | 928 | |||
| Paino | Yksikkö | kg | 519 | ||
| Paino | Paino käyttökunnossa | kg | 558 | ||
| Höyrystin - haihdutin | Tyyppi | Levylämmönvaihdin | |||
| Vesitilavuus | l | 6 | |||
| Höyrystin - lauhdutin | Tyyppi | Levylämmönvaihdin | |||
| Kompressori | Tyyppi | Scroll-kompressori | |||
| Kompressori | Määrä_ | 2 | |||
| Äänen tehotaso | Jäähdytys | Nimell. | dBA | 80 | |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Nimell. | dBA | 64 | |
| Toimintalämpötila-alue | Höyrystin | Jäähdytys | Min. | °CDB | -8 |
| Maks. | °CDB | 15 | |||
| Lauhdutin | Jäähdytys | Min. | °CDB | 25 | |
| Maks. | °CDB | 55 | |||
| Kylmäaine | Tyyppi | R-410A | |||
| Piirit | Määrä | 1 | |||
| Kylmäaine | GWP | 2087.5 | |||
| Kylmäainemäärä | Per piiri | kg | 9.0 | ||
| Kylmäainemäärä | Per circuit | tCO2Eq | 18.8 | ||
| Tilojen lämmitys | Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C | Yleistä | SCOP | 4.08 | |
| Virransyöttö | Vaihe | 3~ | |||
| Syöttöjännite | Syöttöjännite-=-Taajuus | Taajuus | 50 | ||
| Syöttöjännite-=-Jännite | Jännite | 400 | |||
| Huomautukset | (1) - Lämmitysteho, yksikön ottoteho ja COP perustuvat seuraaviin: höyrystin 5/10°C; lauhdutin 40/45°C, yksikön täydellä kuormituksella | ||||
| (2) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; lauhduttimen tulevan veden lämpötila 30°C; lauhduttimen poistuvan veden lämpötila 35°C; täyden kuorman toiminta. | |||||