Tekniset tiedot tuotteelle ADEA-A

ADEA50A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB
Puhallin Ulkoinen staattinen paine Suuri Pa   150 150
Kotelo Väri       Maalaamaton (galvanoitu)
Kotelo Materiaali     Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy
Mitat Yksikkö Korkeus mm   245 245
    Leveys mm   1000 1400
    Syvyys mm   800 800
Paino Yksikkö kg     46
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min   18 29
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Medium m³/min     26
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Pieni m³/min   12.5 23
    Lämmitys Suuri m³/min   18 29
Puhallin Ilmamäärä Lämmitys Medium m³/min     26
Puhallin Ilmamäärä Lämmitys Pieni m³/min   12.5 23
  Ulkoinen staattinen paine Nim. Pa   30 40
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA   56 58
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA   30 34
Äänenpaineen taso Jäähdytys Keski dBA     32
Äänenpaineen taso Jäähdytys Pieni dBA   25 30
  Lämmitys Suuri dBA   31 36
    Keski dBA   28 33
    Pieni dBA   25 30
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm   9.52 9.52
Putkistoliitännät Kaasu Ulkohalkaisija mm     15.9
Putkiliitännät Kondenssi     VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Nostokorkeus mm   625 625
Ohjausjärjestelmät Infrared remote control       BRC4C65, BRC4C66
  Wired remote control       BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Vakiovarusteet Installation manual     1
  Washer for hanger bracket     8
  Operation manual     1
  Clamps     4
  Drain hose     1
  Insulation for fitting     2
  Metal clamp for drain hose     1
  Screws     40
  Sealing pads     5
Virransyöttö Vaihe     1~ 1~
Syöttöjännite Syöttöjännite-=-Taajuus Taajuus     50 50
  Syöttöjännite-=-Jännite Jännite     220-240/220 220-240/220
Vakiovarusteet AAA dry-cell batteries 3
Kotelo Väri     Maalaamaton (galvanoitu)
Paino Yksikkö kg   35
Puhallin Ilman virtausnopeus Jäähdytys Keski m³/min   15
    Lämmitys Keski m³/min   15
Äänenpaineen taso Jäähdytys Keski dBA   28
Putkiliitännät Kaasu Ulkohalkaisija mm   15.9
Ohjausjärjestelmät Infrapuna kaukosäädin     BRC4C65, BRC4C66
  Langallinen kaukosäädin     BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Vakiovarusteet Asennusohje   1
  Koukkukiinnikkeen aluslevy   8
  Käyttöopas   1
  Siteet   4
  Tyhjennysletku   1
  Asennuseriste   2
  Tyhjennysletkun metallikiristin   1
  Ruuvit   40
  Tiivistysläpät   5
Huomautukset   (1) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.
    (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista