Ainutlaatuinen lämpöpumppu
Daikin Altherma 3 H HT on sijoitus mukavuuteen ja energiansäästöön. Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa kotisi tarvitseman lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden – ja säästää energiaa. Altherma 3 H HT soveltuu erityisen hyvin kohteisiin,joissa vanha öljy- tai sähkölämmitys halutaan vaihtaa vihreämpään, kustannustehokkaampaan lämmitysjärjestelmään.
Upea tekniikka voi myös näyttää upealta
Daikin Altherma 3 H HT -ulkoyksikköä on helpointa kuvata sanoilla puhdas, minimalistinen ja suoraviivainen. Mustan eturitilän voimakkaat vaakalinjat piilottavat ulkoyksikön puhaltimen ja vaimentavat ääntä. Mattaharmaa kotelo heijastaa takana olevan seinän värejä ja sulauttaa laitteen hienovaraisesti ympäristöönsä.
Hiljaisuus merkitsee mukavuutta
Normaaliasetuksella ulkoyksikön äänenpaine on kolmen metrin päässä 38 dBA – siis suunnilleen kirjaston ja lintujen sirkutuksen puolivälissä. Hiljaisessa tilassa Daikin Altherma 3 H HT:n äänenvoimakkuus on samalta etäisyydeltä vain 35 dBA – logaritmisellä desibeliasteikolla muutos merkitsee äänenvoimakkuuden puolittumista!
Kuuntele miltä Altherma 3 H HT kuulostaa
Äänen voimakkuutta voi mitata kahdella tavalla
Ääniteho muodostuu laitteesta itsestään, riippumatta etäisyydestä ja ympäristöstä. Äänenpaine kertoo äänestä mitattuna tietyltä etäisyydeltä. Yleensä mittaus tehdään 1 metrin ja 5 metrin päässä laitteesta.
Mistä suorituskyky syntyy?
Daikin Altherma 3 H HT:n sisältä paljastuu uusinta teknologiaa, joka on kehitetty Euroopassa eurooppalaisia varten. Tutustu ominaisuuksiin, jotka erottavat Altherman muista lämpöpumpuista.
Suunniteltu huolella
1. Moderni kotelo
Daikinin insinöörit toivat yhdessä muotoilijoiden kanssa raikkaan tuulahduksen perinteisen ulkoyksikön muotoiluun. Daikinin sisäyksiköiden erinomaisen muotoilun innoittamassa ulkoyksikössä on hienostunut etulevy ja puhtaat linjat, jotta yksikkö sulautuu ympäristöönsä helposti.
2. Tehokas puhallin
Suuritehoisissa yksiköissä on yleensä kaksi puhallinta, mutta Althermassa tarvitaan niitä vain yksi. Suurikokoinen puhallin parantaa ilmankiertoa, jolloin käyntiääni on hiljainen.
3. Täysin uusi kompressori
Daikin Europe ja Daikinin Japanin teknologiakeskus kehittivät yhdessä erityisen kompressorin, joka tuottaa 70 °C lämpöistä vettä. Altherma on ensimmäinen korkean lämpötilan lämpöpumppu, joka käyttää R-32-kylmäainetta. Kylmäaine on muita energiatehokkaampi ja vähentää CO2-päästöjä.
4. Kestävä eristys
Kolmikerroksinen eritys ja pohjalevyn kumitassut vaimentavat melun ja estävät sen johtumisen rakenteisiin.
Yksi ratkaisu, monta yhdistelmää
Daikin Altherma 3 H HT mukautuu tarpeisiisi: voit valita kolmesta eri sisäyksiköstä ja kolmesta eri tehoisesta ulkoyksiköstä. Näistä kootaan helposti juuri sinun kotisi lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesitarpeeseen sopiva, varmatoiminen ja taloudellinen järjestelmä.
Valitse sopiva ulko- ja sisäyksikkö
Tuoteperheen kolmesta erilaisesta sisäyksiköstä voit räätälöidä omiin tarpeisiisi sopivimman yhdistelmän. Ulkoyksikkö on puolestaan saatavana kolmessa eri teholuokassa 14–16–18 kW.
1. Seinään kiinnitettävä pieni sisäyksikkö ilman varaajaa
Malliston pienimmän sisäyksikön voi kytkeä erilliseen lämminvesivaraajaan käyttöveden lämmittämistä varten.
2. Sisäyksikkö integroidulla rst-lämminvesivaraajalla
Kompakti sisäyksikkö tarvitsee vain 595 x 625 mm tilaa. Ruostumattoman lämminvesivaraajan tilavuus on lämpimän käyttöveden tarpeesta riippuen 180 tai 230 litraa.
3. ECH2O -sisäyksikkö integroidulla lämminvesivaraajalla
ECH2O-sisäyksikössä on 300 tai 500 litran lämminvesivaraaja, jonka voit liittää myös aurinkokeräimiin.
Kolme toimintoa
Vain lämmitys
Tämä vaihtoehto lämmittää asuintilat ja käyttöveden.
Lämmitys ja jäähdytys
Tällä vaihtoehdolla saavutetaan mukavimmat sisäolosuhteet! Kaikki Daikin Altherma 3 H HT:n kanssa yhteensopivat sisäyksiköt ovat saatavilla jäähdyttävinä malleina. Jäähdytys voidaan toteuttaa lattialämmityksen tai erillisten puhallinkonvektoreiden avulla.
Kahden lämmityspiirin ohjaus
Lämminvesivaraajalliset mallit ovat saatavilla myös kahden lämmityspiirin ohjauksella. Tällöin talossa voi olla kaksi toisistaan riippumattomasti säädettävää lämmitysaluetta. Esimerkiksi pesutilojen ympärivuotinen lämmitys varmistaa, että pesuhuone on sopivan lämmin myös kesällä. Samaan aikaan olohuoneen ja makuuhuoneiden lämmitystä voidaan hallita siten, että niitä ei lämmitetä tarpeettomasti.