Tuotteen ominaisuudet
- Suuren staattisen paineen (jopa 250 Pa) ansiosta voidaan käyttää laajaa kanavointia ja useita säleikköjä
- Yhdistämällä R-32 Bluevolution teknologiaa vähentää ympäristövaikutusta 68 %:lla verrattuna R-410A-kylmäaineeseen, mikä johtaa alhaisempaan energiankulutukseen paremmasta energiatehokkuudesta johtuen. Lisäksi kylmäaineen täyttömäärä on 16 % alhaisempi
- ESP:tä voidaan muuttaa langallisella kaukosäätimellä ja siten optimoida puhallusilmamäärä
- Huomaamattomasti kanavoitu: vain imu- ja puhallusaukkojen säleiköt ovat näkyvillä
- Jopa 26,4 kW lämmitystilassa
- Yhdistetty sisäyksikkö toiminta-alue R-32 ja R-410A
- Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu (625 mm) lisää joustavuutta ja asennuksen nopeutta (vakiona mallissa FDA125, lisävaruste mallissa FDA200-250)
- Vakioimusuodatin helpottaa asennusta
Dokumentaatio
Lataa kieli